- Cikkszám:
- TS 8702.200
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Felület
- Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
- Egységcsomag
- 1 első/hátsó takarólemez
2 db sarokelem levehető takarólemezzel
A szekrényre történő szereléshez szükséges rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 200 mm
- Használható
- Házípus: TS 8: = 1.200 mm
Házípus: SE
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 14,82 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177299986
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
-
TS NEMESA.LÁBAZAT,1200X200 MM,ELSŐ-HÁTSÓ