- Cikkszám:
- TS 8702.040
- Termékleírás
- A lábazati elemek közé kell szerelni. 200 mm-es magasságnál két db 100 mm magas lábazati takarólemez is felhasználható.
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Felület
- Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
- Egységcsomag
- 2 db lábazati takarólemez
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Szerelési utasítás
- Az egymás mellé sorolt lábazati elemek rögzítéséhez az oldalsó, 100 mm-es lábazati takarólemezek 90°-ban elforgatva is felszerelhetők. Itt van szükség a lábazati sorolófülekre
- Méret
- Magasság: 200 mm
- Használható
- Házípus: TS 8: = 400 mm
Házípus: SE
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,686 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177300019
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
-
TS NEMESACÉL LÁBAZAT,400X200 MM, OLDALSÓ