Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 30.
A megadott utódtermék alkalmazható az AX szekrényrendszerhez:
2820101
Lábazat, komplett Acéllemez, AE-hez, TP univerzális pulthoz
Cikkszám: SO 2801.200
Elülső és hátsó takarólemezek előreszerelt sarokelemekkel és oldalsó takarólemezek.
- Cikkszám:
- SO 2801.200
- Termékleírás
- Az első és hátsó lemez előreszerelt sarokelemekkel és az oldalsó lemezek.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7022
- Egységcsomag
- 4 sarokelem
2 első/hátsó takarólemez
2 db oldalsó takarólemez
A szekrényre történő szereléshez szükséges rögzítési segédanyagokkal együtt
2 első/hátsó takarólemez
2 db 100 mm-es oldalsó takarólemez - Méret
- Magasság: 100 mm
Mélység: 279 mm - Használható
- Házípus: AE
Szélesség: = 1.000 mm
Mélység: = 300 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 8,6 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177032538
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- LÁBAZAT 100X1000X300-AS SZEKRÉNYHEZ