- Cikkszám:
- SO 2869.000
- Termékleírás
- Igény esetén 2 lábazat egymás fölé szerelhető.
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Felület
- Egyirányú csiszolás
- Egységcsomag
- 2 első/hátsó takarólemez
2 db oldalsó takarólemez
A szekrényre történő szereléshez szükséges rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Házípus: Nemesacél állópult
Szélesség: = 800 mm
Mélység: = 400 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 7,36 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177033696
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
-
TP Lábazat, komplett, állópulthoz, 800x100x400, nemesacél, 1.4301