- Cikkszám:
- VX 8660.110
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- 4 kettős elforduló kerék, 2 rögzítővel, 2 rögzítő nélkül.
- Clearande floor
- 100 mm
- Terhelhetőség:
- Max. dinamikus terhelés 4 db kettős elforduló kerék alkalmazása esetén (önálló szekrény): 3000 N
- Tömeg/cs. e.
- 8,63 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Használható
- VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177984837
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX szállítógörgő, 2 fékkel, 2 anélkül