- Cikkszám:
- VX 8619.470
- Anyag
- Cink présöntvény
- Egységcsomag
- 2 db tartó- ill. távtartóelem
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- VX SE-ben a szekrényprofilon a VX adaptersínnel együtt
- Használható
- Házípus: VX
TS
VX SE
- Tömeg/cs. e.
- 0,298 kg
- Csomagolási egység
- 2 db
- Beépítési lehetőségek
- A vízszintes és függőleges VX szekrényprofilon
- Rendszersínre a belső szerelési síkon
- A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra 8800.806 bepattintható anyák, vagy VX adaptersínek fölé
- A vízszintes TS szekrényprofilra
- A vízszintes VX SE szekrényprofilra, alul
- A vízszintes VX SE szekrényprofilra, felül mélységben
- 12,5 x 11 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal ellátott szekrényekre és sínekre
- Lábazati sarokelemre lábazati takaróelemmel, elöl és hátul
- Lábazati takarólemezeken, oldalsó
- Menethez
- M8
- Használható
- VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177984820
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
-
VX tartó-/ távtartóelem