Szintező elem VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel

Cikkszám: VX 8660.120

Egyenetlen padlók utólagos kiegyenlítésére a beépítés helyén maximum 15 mm-ig. A beszerelés az alap sarokdarabon keresztül történik.

Cikkszám:
VX 8660.120
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Terhelhetőség:
Max. megengedett terhelés: 2500 N szintezőelemenként
Megjegyzés
Alkalmazható VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP kombinációkban VX lábazati rendszerrel
Ellenőrizni kell a talaj hordképességét
Méret
Magasság: 100 mm
Tömeg/cs. e.
0,612 kg
Csomagolási egység
4 db
Használható
VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel
Vámtarifaszám
73181900
EAN
4028177984813
ETIM 8
EC000721
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Termékleírás
VX szintezőelem VX lábazathoz, Ma: 100 mm
Dokumentációk
Info sheet
Product presentations
További műszaki információk