- Cikkszám:
- VX 8660.121
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Terhelhetőség:
- Max. megengedett terhelés: 2500 N szintezőelemenként
- Megjegyzés
- Alkalmazható VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP kombinációkban VX lábazati rendszerrel
- Ellenőrizni kell a talaj hordképességét
- Méret
- Magasság: 200 mm
- Tömeg/cs. e.
- 1,56 kg
- Csomagolási egység
- 4 db
- Használható
- VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177984806
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX szintezőelem VX lábazathoz, Ma: 200 mm