- Cikkszám:
- TS 8600.465
- Termékleírás
- Integrált rendszerlyukazással az egyedi rendszerkiépítéshez.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 1 keret
2 első/hátsó takarólemez
A szekrényre történő szereléshez szükséges rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 200 mm
- Használható
- Házípus: VX
TS
VX SE
Szélesség: = 400 mm
Mélység: = 600 mm
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1, 12
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 10,1 kg
- EAN
- 4028177487239
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
-
TS KÁBELRENDEZŐS LÁBAZAT 400x200x600MM