- Cikkszám:
- TS 8600.510
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 200 mm
- Használható
- Mélység: = 500 mm
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1, 12
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,424 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177384187
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Termékleírás
- TS OLDALFAL KÁBELRENDEZŐHÖZ, 500 MM