- Cikkszám:
- PS 2913.000
- Termékleírás
- Biztonságos kábelvezetéshez a lábazatban a padló és a szekrény között.
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Egységcsomag
- 4 lábazati lemez
- Megjegyzés
- 200 mm lábazatszélességenként egy lábazati lemezre van szükség.
- Méret
- Szélesség: 175 mm
- Használható
- Mélység: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Tömeg/cs. e.
- 4,128 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177034419
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- SO LÁBAZAT, MODULÁRIS, NEMESACÉL
- Dokumentációk
- Info sheet