Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2018. jan. 31.
A terméket felváltó cikk::
8100780: 8100780
8100770: 8100770
- Cikkszám:
- SO 2889.000
- Termékleírás
- A TS lábazat és a komplett lábazat alatti közvetlen szereléshez. Az akadálymentes hozzáféréshez, pl. a padló tisztításakor és a padló egyenetlenségeinek kiegyenlítésekor.
- Előnyei
- Akadálymentes hozzáférés pl. a padló tisztításához
- A padló egyenetlenségéből adódó szintkülönbségek kiegyenlítéséhez
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Beépítési lehetőségek
- A TS lábazat és a komplett lábazat alatti közvetlen szereléshez
- Max. terhelhetőség (statikus) alkatrészenként
- 400 kg
- Méret
- Menet: M12
- Szintezőtartomány
- 55 ‐ 125 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,296 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177034020
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- PS SZINTEZŐLÁB, 4 db/csg.
- Dokumentációk
- Info sheet