Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2024. márc. 31.
A terméket felváltó cikk::
8660004
Lábazati sarokelem elülső és hátsó lábazati takaróelemmel, 100 mm VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW típushoz
Cikkszám: VX 8640.004
Nagy teherbírású lábazati sarokelemek pozícionáló segéddel a kapcsolószekrényhez, alkalmazástól függően lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások a lábazati sarokelemben a csavarozás helyéhez történő jobb hozzáféréshez, műanyag sarok- és sorolóelemmel letakarható.
- Cikkszám:
- VX 8640.004
- Termékleírás
- Nagy teherbírású lábazati sarokelemek pozícionáló segéddel a kapcsolószekrényhez, alkalmazástól függően lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások a lábazati sarokelemben a csavarozás helyéhez történő jobb hozzáféréshez, műanyag sarok- és sorolóelemmel letakarható.
- Anyag
- Lábazati sarokelem: acéllemez
Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: acéllemez
Sarok- és sorolófedél: műanyag - Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- 4 db lábazati sarokelem, 100 mm magas
4 db sarok takarás
1 db sorolófedél
2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 100 mm magas
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Megjegyzés
- Oldalsó lábazati takarólemezek egy lábazati egység lezárásához, a lábazat egymás közötti további stabilizáláshoz, vagy a lábazat belső kiépítéséhez
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Házípus: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
Szélesség: = 850 mm - Type rating az UL 50E szerint
- Type 1, 12
- Tömeg/cs. e.
- 5,58 kg
- Csomagolási egység
- 2 db
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177958777
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX Lábazati elem, elöl/hátul, optimalizált, 850x100mm