Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2024. márc. 31.
A terméket felváltó cikk::
8660042
Oldalsó lábazati takarólemez, 200 mm VX acéllemez rendszerhez
Cikkszám: VX 8640.042
Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegészítő stabilizálásához, vagy a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra egy 200 mm magas vagy két 100 mm magas takarólemez szerelhető.
- Cikkszám:
- VX 8640.042
- Termékleírás
- Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegészítő stabilizálásához, vagy a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra vagy egy 200 mm magas, vagy két 100 mm magas takarólemez szerelhető.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 200 mm
- Használható
- Mélység: = 500 mm
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1, 12
- Tömeg/cs. e.
- 2,32 kg
- Csomagolási egység
- 2 db
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177959033
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX Oldalsó lábazati elem, optimalizált, 500x200mm