Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegészítő stabilizálásához, vagy a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra egy 200 mm magas vagy két 100 mm magas takarólemez szerelhető.
- Cikkszám:
- VX 8660033
- Kivitel
- Zárt
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Házípus: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Mélység: = 600 mm - Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Tömeg/cs. e.
- 1,92 kg
- Csomagolási egység
- 2 db
- Használható
- VX acéllemez rendszerhez
- Nettó tömeg
- 1,71 kg
- Bruttó tömeg
- 2,008 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 7,96 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177978232
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX acéllemez oldalsó lábazati takarólemez, Ma: 100 mm, 600 mm mélységhez, acéllemez
- Dokumentációk
- Leírás
- Product presentations
- További műszaki információk