- Cikkszám:
- VX 8660.095
- Kivitel
- új kivitel
kefebetéttel - Anyag
- Lábazati takarólemezek: acéllemez
Kefebetét: műanyag, önkioltó - Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Házípus: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
Megfelelő az alábbi szélességhez/mélységhez: 1.200 mm - Type rating az UL 50E szerint
- Type 1, 12
- Csomagolási egység
- 2 db
- Használható
- VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177985469
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX lábazati takarólemez kefebetéttel, 1200 mm szélességhez/mélységhez
Lábazati takarólapok kefés léccel VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel
Cikkszám: VX 8660.095
Kábel lábazatba történő vezetéséhez. 200 mm lábazatmagasság esetén egy vagy két kefebetétes takarólemez használható. Az opcionális takarólemez-rögzítővel a takarólemezek a kefebetéttel oldalt is felszerelhetők a lábazati sarokelemre.