- Cikkszám:
- VX 8660.091
- Kivitel
- új kivitel
szellőzős - Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Megfelelő az alábbi szélességhez/mélységhez: 800 mm
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1, 12
- Tömeg/cs. e.
- 1,93 kg
- Csomagolási egység
- 2 db
- Használható
- VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177982932
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX lábazati takarólemez, szellőzős, 800 mm szélességhez/mélységhez, acéllemez
Lábazati takarólemezek, szellőzős VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel
Cikkszám: VX 8660.091
A kapcsolószekrény lábazaton keresztül történő szellőztetéséhez. 200 mm lábazatmagasság esetén egy vagy két szellőzős takarólemez használható. Az opcionális takarólemez-rögzítővel a szellőzős takarólemezek oldalt is felszerelhetők a lábazati sarokelemre.