Lábazati takarólapok kefés léccel VX lábazati rendszerhez

Cikkszám: VX 8620.093

A 100 mm magas lábazati takaróelemek mélységben és magasságban is a kábel lábazatba vezetéséhez használhatók. A takarólemezek így a 200 mm magas lábazatba is behelyezhetők, és kombinálhatók további 100 mm magas takarólemezekkel.

Cikkszám:
VX 8620.093
Termékleírás
Kábel lábazatba vezetéséhez. 200 mm lábazatmagasság esetén egy vagy két kefebetétes takarólemez használható. A VX lábazati rendszer teljesen szimmetrikus, ezért a takarólemezek a kefebetéttel elöl, hátulra és oldalt is felszerelhetők a lábazati sarokelemre.
Anyag
Lábazati takarólemezek: acéllemez
Kefebetét: műanyag, önkioltó
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Magasság: 100 mm
Használható
Házípus: VX
TX CableNet
Megfelelő az alábbi szélességhez/mélységhez: 800 mm
Type rating az UL 50E szerint
Type 1, 12
Tömeg/cs. e.
1,76 kg
Csomagolási egység
2 db
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177922464
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Termékleírás
VX lábazati elem, kefés, 100x800mm, 2
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA