- Cikkszám:
- VX 8620.053
- Termékleírás
- Lábazati sarokelemek formázott pozícionáló segéddel a felépítés és a sorolás megkönnyítéséhez, alkalmazásnak megfelelően lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások a lábazati sarokelemben a csavarozás helyéhez történő legjobb hozzáféréshez, sarok- és sorolófedéllel letakarható.
- Anyag
- Lábazati sarokelem: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Sarok- és sorolófedél: műanyag - Felület
- Takarólemez: egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság
- Egységcsomag
- 4 db lábazati sarokelem
4 db sarok takarás
1 db sorolófedél
2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 100 mm magas
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Megjegyzés
- Oldalsó lábazati takarólemezek egy lábazati egység lezárásához, a lábazat egymás közötti további stabilizáláshoz, vagy a lábazat belső kiépítéséhez
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Szélesség: = 1.200 mm
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1, 3R, 4, 4X, 12
- Tömeg/cs. e.
- 9,46 kg
- Csomagolási egység
- 2 db
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177922327
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX LÁBAZATI SAROKELEM 100x1200 MM
Nemesacél lábazati sarokelem elülső és hátsó lábazati takarólemezzel VX-hez, TS-hez, VX SE-hez
Cikkszám: VX 8620.053
Lábazati sarokelemek formázott pozícionáló segéddel a felépítés és a sorolás megkönnyítéséhez, alkalmazásnak megfelelően lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások a lábazati sarokelemben a csavarozás helyéhez történő legjobb hozzáféréshez, sarok- és sorolófedéllel letakarható.