Lábazati sarokelem elülső és hátsó lábazati takaróelemmel, 100 mm VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW típushoz

Cikkszám: VX 8620.003

Lábazati sarokelemek formázott pozícionáló segéddel a felépítés és a sorolás megkönnyítéséhez, alkalmazásnak megfelelően lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások a lábazati sarokelemben a csavarozás helyéhez történő legjobb hozzáféréshez, sarok- és sorolófedéllel letakarható.

Cikkszám:
VX 8620.003
Termékleírás
Lábazati sarokelemek formázott pozícionáló segéddel a felépítés és a sorolás megkönnyítéséhez, alkalmazásnak megfelelően lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások a lábazati sarokelemben a csavarozás helyéhez történő legjobb hozzáféréshez, sarok- és sorolófedéllel letakarható.
Anyag
Lábazati sarokelem: acéllemez
Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: acéllemez
Sarok- és sorolófedél: műanyag
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
4 db lábazati sarokelem, 100 mm magas
4 db sarok takarás
1 db sorolófedél
2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 100 mm magas
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés
Oldalsó lábazati takarólemezek egy lábazati egység lezárásához, a lábazat egymás közötti további stabilizáláshoz, vagy a lábazat belső kiépítéséhez
Méret
Magasság: 100 mm
Használható
Házípus: VX
Szélesség: = 800 mm
Tömeg/cs. e.
4,84 kg
Csomagolási egység
2 db
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177922020
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Termékleírás
VX 25 lábazati elem, 800x100mm, 2db/cs
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA