Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 16.
A terméket felváltó cikk::
8640048
- Cikkszám:
- VX 8620.048
- Termékleírás
- Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegészítő stabilizálásához, vagy a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra vagy egy 200 mm magas, vagy két 100 mm magas takarólemez szerelhető.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 200 mm
- Használható
- Mélység: = 1.100 mm
Megfelelő az alábbi szélességhez/mélységhez: 1.100 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177944657
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX Base/plinth trim panels, sides, front and rear, H = 200 mm, for W: 1100 mm