Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2024. márc. 31.
A terméket felváltó cikk::
8660091
Lábazati takarólemezek, szellőzős VX lábazati rendszerhez
Cikkszám: VX 8620.091
A kapcsolószekrény lábazaton keresztül történő szellőztetéséhez. Különösen pl. energiaelosztó alkalmazásoknál, amelyeknél a kapcsolószekrény-fenéklemezek nem kerülnek alkalmazásra, és ezzel a megoldással a kapcsolószekrényben hatékonyabb légáramlás érhető el. A kapcsolószekrényből a levegő kiáramlásához tetőemelő megoldások, valamint speciális, szellőzőnyílással rendelkező tetőlemezek is léteznek. 200 mm lábazatmagasság esetén egy vagy két szellőzős takarólemez használható. A VX lábazati rendszer teljesen szimmetrikus, ezért a szellőzős takarólemezek elölre, hátulra és oldalt is felszerelhetők a lábazati sarokelemre.
- Cikkszám:
- VX 8620.091
- Termékleírás
- A kapcsolószekrény lábazaton keresztül történő szellőztetéséhez. Különösen pl. energiaelosztó szekrényeknél, amelyeknél a fenéklemezek nem kerülnek alkalmazásra, és ezzel a megoldással a kapcsolószekrényben nagyobb légáramlás érhető el. A kapcsolószekrényből a levegő kiáramlásához tetőemelő megoldások, valamint speciális, szellőzőnyílással rendelkező tetőlemezek is léteznek. 200 mm lábazatmagasság esetén egy vagy két szellőzős takarólemez használható. A VX lábazati rendszer teljesen szimmetrikus, ezért a szellőzős takarólemezek elölre, hátulra és oldalt is felszerelhetők a lábazati sarokelemre.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Házípus: VX
TX CableNet
Megfelelő az alábbi szélességhez/mélységhez: 800 mm - Type rating az UL 50E szerint
- Type 1, 12
- Tömeg/cs. e.
- 1,95 kg
- Csomagolási egység
- 2 db
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177922440
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX lábazati elem, szellőzős, 100x800m