- Cikkszám:
- VX 8620.062
- Termékleírás
- Lábazati sarokelemek formázott pozícionáló segéddel a felépítés és a sorolás megkönnyítéséhez, alkalmazásnak megfelelően lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások a lábazati sarokelemben a csavarozás helyéhez történő legjobb hozzáféréshez, sarok- és sorolófedéllel letakarható.
- Anyag
- Lábazati sarokelem: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Sarok- és sorolófedél: műanyag - Felület
- Takarólemez: egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság
- Egységcsomag
- 4 db lábazati sarokelem
4 db sarok takarás
1 db sorolófedél
1 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 200 mm magas
2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 100 mm magas
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Megjegyzés
- Oldalsó lábazati takarólemezek egy lábazati egység lezárásához, a lábazat egymás közötti további stabilizáláshoz, vagy a lábazat belső kiépítéséhez
- Méret
- Magasság: 200 mm
- Használható
- Szélesség: = 1.000 mm
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1, 3R, 4, 4X, 12
- Tömeg/cs. e.
- 12,7 kg
- Csomagolási egység
- 2 db
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177922358
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX LÁBAZATI ELEM,E-H, 1000x200MM
Nemesacél lábazati sarokelem elülső és hátsó lábazati takaróelemmel, 200 mm
Cikkszám: VX 8620.062
Lábazati sarokelemek formázott pozícionáló segéddel a felépítés és a sorolás megkönnyítéséhez, alkalmazásnak megfelelően lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások a lábazati sarokelemben a csavarozás helyéhez történő legjobb hozzáféréshez, sarok- és sorolófedéllel letakarható.