- Cikkszám:
- AX 2820.122
- Termékleírás
- Lábazati sarokelem nagy nyílással a csavarozás helyéhez történő optimális hozzáféréshez, műanyag sarokfedéllel letakarható.
- Anyag
- Lábazati sarokelem: acéllemez
Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: acéllemez
Sarokfedél: műanyag
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- 4 db lábazati sarokelem, 200 mm magas
4 db sarok takarás
1 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 200 mm magas
2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 100 mm magas
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- Oldalsó lábazati takarólemezek egy lábazati egység lezárásához
- Méret
- Magasság: 200 mm
- Használható
- Házípus: AX
Szélesség: = 1.200 mm
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1, 3R, 4, 12
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 5,79 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177942622
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
-
AX LÁBAZAT, ELSŐ-HÁTSÓ, 200x1200 mm