- Cikkszám:
- AX 2820.310
- Termékleírás
- Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegészítő stabilizálásához, vagy a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra vagy egy 200 mm magas, vagy két 100 mm magas takarólemez szerelhető.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Mélység: = 300 mm
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1, 3R, 4, 12
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,33 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177942554
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
-
AX LÁBAZAT, OLDALSÓ, 100x300 mm