- Cikkszám:
- AX 2820.420
- Termékleírás
- Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegészítő stabilizálásához vagy a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra vagy egy 200 mm magas, vagy két 100 mm magas takarólemez szerelhető.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 200 mm
- Használható
- Mélység: = 400 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,91 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177942547
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- AX LÁBAZAT, OLDALSÓ, 200x400 mm