- Cikkszám:
- PC 8800.920
- Termékleírás
- Formatervezésében illeszkedik a házakhoz, elöl kiálló.
- Anyag
- Acéllemez, 2,0 mm
- Szín
- RAL 7035
Formatervezett elem, elülső RAL 7015
- Egységcsomag
- 1 db formatervezett elem, elülső
1 db lábazati elem, hátsó
2 db oldalsó lábazati takarólemez
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Házípus: PC
IW
Szélesség: = 600 mm
Mélység: = 600 mm
- Megfelelő mélység
- = 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 13 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177266926
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
-
PC LÁBAZAT TS PC SZEKRÉNYHEZ, 600X600