- Cikkszám:
- TS 8601.450
- Termékleírás
- A stabilitás növelése érdekében a kereszttartó a szekrény alsó keretén elöl és hátul 138 mm-rel túlnyúlik. A hátsó rész mélyebb szekrényeknél kijjebb húzató és ismét becsavarozható. A talajhoz és szekrényhez történő rögzítéshez, szerelőnyílások oldalt, elől és hátul. A görgők és szintező lábak a felhegesztett M12-es anyákra rögzíthetők.
- Előnyei
- A stabilitás növelése érdekében
- Házmélység szerint beállítható
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7015
- Egységcsomag
- 1 db balos kereszttartó
1 db jobbos kereszttartó
- Beépítési lehetőségek
- A talajhoz és szekrényhez történő rögzítéshez, szerelőnyílások oldalt, elöl és hátul
- A Blue e+ chiller esetében a kereszttartó használható lábazati elemként
- Megjegyzés
- Ügyeljen a kellően biztonságos állásra és a feldőlés elleni védelemre!
- Méret
- Magasság: 70 mm
- Használható
- Házípus: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
Mélység: = 400 mm
= 500 mm
- Megfelelő mélység
- = 400 mm
= 500 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 7,9 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177382633
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
-
TS Állítható kereszttartó, 400/500 mm mélységhez