Lábazat FlatBox-hoz

Cikkszám: DK 7507.750

A FlatBox fenékterületén a már meglévő menetbe történő rögzítéshez. Hátsó kivágással a kábelátvezetéshez.

Cikkszám:
DK 7507.750
Termékleírás
A rögzítéshez a lábazatot a FlatBox fenékrészén már meglévő menetekhez lehet szerelni. Hátsó kivágással a kábelátvezetéshez.
Anyag
Acéllemez
Felület
Porszórt
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
4 szintező lábbal és rögzítési segédanyagokkal.
Méret
Magasság: 50 mm
Használható
Házípus: FlatBox
Szélesség: 600 mm
Mélység: 600 mm
Megfelelő mélység
600 mm
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
4,2 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177583467
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Termékleírás
LÁBAZAT, FlatBox, 600x600 mm, RAL7035
Dokumentációk
Quick guide