A termék kifutásának ideje:: 2023. dec. 31.
Alternatívaként ajánlható termék:
5301325
Borulásgátló TS IT-hoz
Cikkszám: DK 7825.250
Borulásgátló TS szerverszekrényekhez. A kihúzható borulásgátló utólag a szerverszekrény alsó szekrénykeretére szerelhető és csak szükség esetén kell kihúzni.
- Cikkszám:
- DK 7825.250
- Termékleírás
- A kihúzható borulásgátló utólag is gyorsan és könnyen rögzíthető a TS IT rack alsó szekrénykeretéhez és csak szükség esetén kell eltávolítani.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- A borulásgátló nem alkalmazható fenéklemezzel ill. kerettel és lábazattal együtt.
- Terhelhetőség (statikus)
- 150 kg
- Használható
- Mélység: 1.000 mm
- Megfelelő mélység
- 1 000 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 7,296 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177402683
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- DK BORULÁSGÁTLÓ, 1000 MM
- Dokumentációk
- Info sheet