- Cikkszám:
- SZ 9765.248
- Anyag
- 1.4016 rozsdamentes acél (AISI 430)
- Felület
- Ház: porszórt, UV-álló tiszta poliészter
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 1.000 mm
Magasság: 660 mm
Mélység: 500 mm - Használható
- Házípus: MFG 8
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 31 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177686724
- Termékleírás
- SZ talajra állítható lábazat MFG 8 többcélú házhoz, 1000 mm szélességhez, Mé: 500 mm, nemesacél