- Cikkszám:
- VX 5301.265
- Termékleírás
- Különálló vagy sorolt IT szekrényrendszerek zárásához.
- Előnyei
- Egyszerű kezelhetőség
- Az oldalfal szerszám nélküli be- és kiakasztása lehetséges
- Lezárás a 3524 E biztonsági zárszerkezettel
- Beépített belső reteszelés
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Felső rész
Alsórész
6 szerelő-szögidom
2 db záróelem
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: VX IT
Magasság: = 2.450 mm
Mélység: = 1.200 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 26,4 kg
- EAN
- 4028177950733
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Termékleírás
-
VX IT Oldalfal, horizontálisan osztott, HxT: 2450x1200 mm