Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2018. jan. 30.
- Cikkszám:
- TS 8166.235
- Előnyei
- Automatikus potenciálkiegyenlítés és nagyobb EMC-védelem az érintkező elemmel szerelt lemeztartó segítségével
- Egyszerű elhelyezés a felfüggesztési segéd révén
- Földelőcsap érintkezőfelülettel
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Mártóalapozott, kívül porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- A lemeztartók igény szerint a szekrény belső vagy külső oldalára szerelhetők
- Darabolható felületek: Külső méret – 100 mm
- Használható
- Házípus: TS
TS IT
Magasság: 1.600 mm
Mélység: 600 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 23,6 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177205192
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Termékleírás
- TS felcsavarozható oldallap, TS, TS IT-hoz, SZxMÉ: 1600x600 mm, acéllemez