A termék kifutásának ideje:: 2023. dec. 31.
Alternatívaként ajánlható termék:
8176245
- Cikkszám:
- DK 7824.120
- Termékleírás
- Egyszerűen felül beakasztható. Reteszelés a 3524 E biztonsági zárszerkezettel. Földelőcsap érintkezőfelülettel.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 2 oldalfal egyenként 4 3524 E biztonsági zárszerkezettel
- Használható
- Házípus: TS
TS IT
Magasság: 1.200 mm
Mélység: 1.000 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 29,8 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177330672
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Termékleírás
- DK BEAKASZTHATÓ OLDALLAP, 2DB/CS,RAL7035
- Dokumentációk
- Leírás