Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. okt. 31.
A terméket felváltó cikk::
8186245
- Cikkszám:
- DK 7824.186
- Termékleírás
- Egyszerűen felül beakasztható. Reteszelés a 3524 E biztonsági zárszerkezettel. Földelőcsap érintkezőfelülettel.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 2 oldalfal egyenként 4 3524 E biztonsági zárszerkezettel
- Használható
- Házípus: TS
TS IT
Magasság: 1.800 mm
Mélység: 600 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 32,5 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177232372
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Termékleírás
- DK-TS OLDALFAL,BEAKASZTHATÓ,1800X600 MM
- Dokumentációk
- Leírás