Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2022. jún. 30.
Alternatívaként ajánlható termék:
7824208
- Cikkszám:
- TE 7888.652
- Termékleírás
- Egyszerű szerelés az alsó dugaszoló. segéd és a felső zár révén Földelőcsap érintkezőfelülettel.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 4 db elforduló zár 3524 E biztonsági zárszerkezettel
- Használható
- Házípus: TE 8000
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 800 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 20 kg
- EAN
- 4028177801349
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Termékleírás
- TE8000 OLDALLAP 2000x800, 2 DB/CS
- Dokumentációk
- Leírás