- Cikkszám:
- VX 8104.245
- Előnyei
- Időtakarékos felszerelés csíptethető oldalfaltartóval
- Automatikus potenciálkiegyenlítés és nagyobb EMC-védelem a belső érintkező elemmel szerelt lemeztartó segítségével
- Egyszerű magasság- és mélységállítás a felfüggesztési segédlet révén
- Egyszemélyes összeszerelés
- Földelőcsap nagyméretű, fényezésmentes érintkezési felülettel az optimális felfekvésért
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Mártóalapozott, kívül porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Magasság: = 2.000 mm
Mélység: = 400 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1, 12
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 19,4 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177827332
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Termékleírás
-
VX oldalfal, csavarozható, 2000x400mm, 2db/cs