- Cikkszám:
- VX 4920.000
- Termékleírás
- Leválasztóajtó burkolattal együtt az UL 508 A a sorolt kombinációkhoz is teljesül. A sorolt kombinációtól függően ehhez különböző komponensek szükségesek.
- Beépítési lehetőségek
- Sorolókombinációknál a fő szekrény reteszelésének átvitele a mellékszekrényekbe. Mellékszekrényenként a szekrény szélességének megfelelő tolórúd szükséges.
- Használható
- Házípus: VX
TS
Szélesség: = 1.200 mm
- Használható
- Házípus: VX: = 1.200 mm
Házípus: TS
- Csomagolási egység
- 10 db
- Tömeg/cs. e.
- 5,99 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177114029
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Termékleírás
-
VX tolórúd ajtóreteszeléshez, sorolható kombinációkhoz, Szé: 1200 mm