- Cikkszám:
- VX_IT 5301.301
- Termékleírás
- Függesztett, betolható két sorolt szekrény közé. Egy-egy Ø 40 mm-es furattal a bal és jobb oldali sarokrészen kábelkötegek, csővezetékek stb. átvezetéséhez. Ezek a furatok a mellékelt takarósapkákkal lezárhatók.
- Előnyei
- Egyszerűen betolható
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
- Egységcsomag
- Légelválasztó fal
2 db takarólap
- Használható
- Házípus: VX IT
- Szerelési utasítás
- Az elválasztófal betolásához 3 mm-es résre van szükség a sorolásnál
- Megjegyzés
- Soroló-összekötő, külső, 3 mm használata
- Soroló tömítéssel nem használható
- Az esetleg meglevő tömítéseket a beépítés előtt el kell távolítani
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20 (felszerelt takarósapkánál)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177954922
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234