Egyrészes, betolható válaszfal VX IT-hoz

Cikkszám: VX_IT 5301.317

Elválasztófal VX IT-hoz. Függesztett, betolható két VX IT szekrény közé.

Cikkszám:
VX_IT 5301.317
Termékleírás
Függesztett, betolható két sorolt szekrény közé. Egy-egy Ø 40 mm-es furattal a bal és jobb oldali sarokrészen kábelkötegek, csővezetékek stb. átvezetéséhez. Ezek a furatok a mellékelt takarósapkákkal lezárhatók.
Előnyei
Egyszerűen betolható
Anyag
Acéllemez, horganyzott
Egységcsomag
Légelválasztó fal
2 db takarólap
Használható
Házípus: VX IT
Magasság: = 2.450 mm
Mélység: = 1.200 mm
Szerelési utasítás
Az elválasztófal betolásához 3 mm-es résre van szükség a sorolásnál
Megjegyzés
Soroló-összekötő, külső, 3 mm használata
Soroló tömítéssel nem használható
Az esetleg meglevő tömítéseket a beépítés előtt el kell távolítani
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 20 (felszerelt takarósapkánál)
Csomagolási egység
1 db
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177954960
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
VX IT Egyrészes, betolható válaszfal, HxT: 2450x1200, acéllemez
Dokumentációk
Leírás