Függőlegesen osztott, csavarozható válaszfal VX IT-hoz

Cikkszám: VX_IT 5301.319

Elválasztófal VX IT-hoz Sorolt szekrények utólagos össze-/szétszereléséhez.

Cikkszám:
VX_IT 5301.319
Termékleírás
Sorolt szekrények utólagos össze-/szétszereléséhez. Az integrálható tömítőprofil klimatizálás és oltógázas alkalmazások esetén elősegíti a szekrény tömítettségét. A szerelés történhet kívülről, a szekrény sorolása előtt, vagy belülről, miután a ház sorolása megtörtént. Mivel az elválasztófal a vázszerkezeten belül található, bármikor utólag felszerelhető. A szekrények között nincs szükség meghatározott sorolási távolság betartására.
Anyag
Acéllemez, horganyzott
Egységcsomag
2 db elválasztó lemez
4 takarólap
Szerelősín
Tömítés
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható
Magasság: = 2.450 mm
Mélység: = 1.000 mm
Szerelési utasítás
A felszerelés/leszerelés csak a belső kiépítés nélküli szekrényben lehetséges
Csomagolási egység
1 db
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177954977
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
VX IT Vertikálisan osztott válaszfal, csavarozható, HxT: 2450x1000, acéllemez
Dokumentációk
Info sheet
Leírás