Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. okt. 31.
Alternatívaként ajánlható termék:
5301287
- Cikkszám:
- DK 7831.725
- Termékleírás
- Függesztett, betolható két szekrény közé. Egyenként 3 db Ø 40 mm furattal mind a négy sarokrészen kábelhuzalok, csővezetékek, stb. átvezetéséhez. A furatok a mellékelt lépcsős kábeltömítéssel lezárhatók. A kábelbevezetéshez a lépcsőt egyszerűen a kívánt keresztmetszetnek megfelelő méretűre kell vágni
- Anyag
- Légelválasztó fal: acéllemez
Lépcsős kábeltömítés: Műanyag, UL 94-HB szerint - Felület
- Légelválasztó fal, horganyzott
- Egységcsomag
- 12 db Ø 40 mm lépcsős kábeltömítéssel
- Használható
- Házípus: TS IT
Magasság: 2.200 mm
Mélység: 1.000 mm - Megjegyzés
- Használjon TS 8800.490 soroló összekötőt. Soroló tömítéssel nem használható. Az esetleg meglevő tömítéseket a beépítés előtt el kell távolítani.
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 33 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177689008
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- DK Elválasztófal, HxT: 2200x1000 mm, TS/TS IT-hoz, zárt, acéllemez, horganyzott
- Dokumentációk
- Info sheet