- Cikkszám:
- VX 8609.203
- Termékleírás
- Egyes szekrényrészek elválasztására. A keretrendszer szimmetrikus kialakítása révén a válaszfal hátul is használható. Körbefutó, kettős peremhajlítása fokozza a stabilitást és felveszi a tömítést.
- Előnyei
- Az elválasztófal hátulra is szerelhető. Ezáltal lehet pl. a frekvenciaváltókat hűtőbordáikkal kifelé elválasztófalba építeni és takarólemezzel védeni/letakarni.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Magasság: = 2.000 mm
Mélység: = 400 mm
- Beépítési lehetőségek
- A szerelés a külső rögzítősíkon történik
- A belső sík megmarad a további kiépítés számára
- Szerelési utasítás
- Válaszfallal együtt történő soroláshoz a 8617500 belső sorlófül vagy a 8617502 külső soroló-összekötő szükséges
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 8,92 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177817777
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Termékleírás
-
VX válaszfal, 2000x400mm