- Cikkszám:
- VX 8609.210
- Termékleírás
- Kitörésekkel a csatlakozókhoz, ill. kábelátvezetésekhez használható modullemezek szereléséhez, illetve a gyűjtősínrendszerek és más elemek átvezetéséhez is. Körbefutó, kettős peremhajlítása fokozza a stabilitást és felveszi a tömítést. A szekrénykeretek szimmetriája miatt a válaszfalak méretazonosság esetén hátul is szerelhetők.
- Anyag
- Acéllemez, 2,0 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: VX
Magasság: = 1.800 mm
Mélység: = 500 mm
- Kitörések száma
- 9
- Szerelési utasítás
- Válaszfallal együtt történő soroláshoz a 8617500 belső sorlófül vagy a 8617502 külső soroló-összekötő szükséges
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 6,5 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177817821
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Termékleírás
-
VX válaszfal modullapokhoz, 1800x500m