Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2019. jan. 15.
A megadott utódtermék alkalmazható az VX szekrényrendszerhez:
8609220
- Cikkszám:
- TS 8609.020
- Előnyei
- Dugaszösszekötők és más elemek védelmére és eltakarására
- Kábelbevezetés tetszés szerint felülről vagy alulról
- Anyag
- Takaróburkolat: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Takaróburkolat
Ajtó rúdzárral és kéttollú zárbetéttel
1 fedőlap felülre vagy alulra. - Használható
- Házípus: TS 8
Magasság: = 2.000 mm
Mélység: = 500 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 38,5 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177250703
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Termékleírás
- TS burkolat ajtóval, TS-hez, SZxMÉ: 2000x500 mm
- Dokumentációk
- Info sheet