Tartozékok

Sorolástechnika

Akár a teljes kiépített szekrénysorokat kell szállítani, akár az egyes egységeket a telepítés helyén felállítani, minden, a kapcsolószekrény-építésben előforduló sorolási szituációhoz megvan a megfelelő megoldás: soroló összekötők, sorolótömítések, burkolatok a sorolás letakarásához.

Sorolástechnika

Sorolókészlet AX, KX, AE, KL típushoz

AX/KX házak sorolásához. Az ehhez szükséges kivágásokat az ügyfélnek kell elkészítenie.

Sorolástechnika

Sorolóblokk, belső VX, VX IT típushoz

Rugalmasan pozicionálható, és körben a sorolás helyén felszerelhető. Az oldalsó felszerelés egy síkban, ráépítésre alkalmas felületet hoz létre a...

Sorolástechnika

Sorolófül, belső VX, VX IT típushoz

Rugalmasan pozicionálható, és körben a sorolás helyén felszerelhető. A gyors és biztonságos felszereléshez, elölről vagy oldalról.

Sorolástechnika

Soroló-gyorsösszekötő VX rendszerhez

Egyszerűen csavarja be a csavarokat, majd üsse a helyére kalapáccsal és rögzítse a soroló-gyorsösszekötőt!

Sorolástechnika

Külső soroló-összekötő VX, VX IT típushoz

Függőleges szekrényprofilokra kívülről történő fel szereléshez.

Sorolástechnika

Soroló-sarokelem VX rendszerhez

A sorolt szekrények sarkokban történő stabil összekapcsolásához.

Sorolástechnika

Sorolókészlet VX25 TS 8-hoz történő sorolásához

Meglévő TS 8 szekrénysorok VX25 szekrénnyel történő bővítéséhez.

Sorolástechnika

Tömítés soroláshoz VX rendszerhez

Egyedileg minden meglévő szekrénymérethez alkalmazható a sorolásnál. A tömítés biztos pozícióban a profil élére felhelyezhető, és bármikor,...

Sorolástechnika

Egyrészes soroló-gyorsösszekötő TS/TS soroláshoz

Egyszerűen csavarja be a csavarokat, majd üsse a helyére kalapáccsal és biztosítsa a soroló-gyorsösszekötőt.

Sorolástechnika

Háromrészes soroló-gyorsösszekötő TS/TS soroláshoz

Soroló gyorsösszekötők beakasztása, összekötése zárólemezzel és biztosítása.

Sorolástechnika

Vízszintes sorolószorító TS/TS soroláshoz, TS/PS soroláshoz

Vízszintes szekrényprofilokon történő szereléshez.

Sorolástechnika

Függőleges sorolószorító TS/TS soroláshoz

Két TS szekrény függőleges szekrényprofiljaira történő szereléshez.

Sorolástechnika

Külső soroló-összekötő TS/TS soroláshoz

Függőleges szekrényprofilokra történő külső szereléshez.

Sorolástechnika

Soroló-sarokelem TS/TS soroláshoz

Stabil összekötés sorolt szekrények szállításához.

Sorolástechnika

Sorolófülek TS/TS soroláshoz, TS/PS soroláshoz

Kiegészítő stabilizáláshoz, vagy ha a szerelőlaptartó, a lengőkeret vagy a gyűjtősíntartó megakadályozza a soroló-sarokelem beépítését.

Sorolástechnika

Soroló-sarokelem

A 4582.500 sorolófül alternatívájaként, valamint egyedi belső kiépítéshez.

Sorolástechnika

Kombi szögidom VX, TS modellekhez

Sorolt szekrények darus mozgatásánál az emelőerő optimális elosztását szolgálja.

Sorolástechnika

Függőleges sorolórögzítés TS/TS soroláshoz

A függőleges szekrényprofilon illeszkedő két, felszereléssel ellátott szekrény sorolásához. Max. ± 2 mm-es magasságbeli vagy oldalirányú eltérés...

Sorolástechnika

Függőleges sorolórögzítés válaszfalas TS/TS soroláshoz

A szerelés csak az elválasztó fal tartóelemeivel együtt lehetséges.

Sorolástechnika

Sorolás takarása felül VX, VX IT, TS, TS IT-hoz

A két szekrény közötti tömítés fölé két takarósapkával kiegészítő takarást lehet felpattintani. Ezzel elkerülhető, hogy a sorolás...

Sorolástechnika

Soroló-összekötő, külső, 3 mm VX IT-hoz

VX IT vázszerkezetek sorolásához, ha elválasztófalakkal kell leválasztani azokat, vagy előszerelt szekrény azonos kivitelű szekrényre történő cseréjekor, vagy...

Sorolástechnika

Soroló-összekötő VX IT, TS IT-hoz

A VX IT sorozatú szekrények TS IT-hoz történő sorolásához.

Sorolástechnika

Soroló-összekötő, külső, 9 mm oldalfalas VX, VX IT, TS IT/TS IT szekrényhez

Csavarozott vagy zárható oldalfallal rendelkező szekrények utólagos sorolásához.

Sorolástechnika

Sorolás takarása függőlegesen

Az egymásnak háttal történő sorolásnál az oldalfalak között keletkező hézag kiegyenlítéséhez. 2200 mm-es szekrénymagassághoz, ill. alacsonyabb...

Sorolástechnika

Összekötőkészlet osztott VX IT kerethez

Készlet osztott VX IT kerethez

Sorolástechnika

Készlet külön TS keretekhez

Készlet osztott TS kerethez.

Sorolástechnika

Sorolókészlet CS Toptec-hez, sorolható

CS Toptec kültéri szekrények sorolásához.