- Cikkszám:
- SZ 1199.100
- Termékleírás
- AX/KX házak sorolásához. Az ehhez szükséges kivágásokat az ügyfélnek kell elkészítenie.
- Előnyei
- Különleges csavarok és anyák korlátozzák a tömítés összenyomását egy meghatározott mértékre és ezáltal biztosítják az állandó tömítést a szekrények között
- Különleges csavarok és anyák a gyors, egyszerű, menetvágás nélküli szereléshez
- Öntapadó tömítés sorolható tömítő elemekből és sarokelemekből az eltérő házméretekhez való egyedi alkalmazkodáshoz
- Egységcsomag
- Különleges csavarok és anyák
Öntapadós tömítőelemek
- Megjegyzés
- Egy cs. e. elegendő egy sorolóhelyhez Ma x Mé = 800 x 350 mm méretig
- A sorolás a KX E-box esetén nem történhet a zsanérozott oldalon
- Használható
- Házípus: AX
KX
AE
KL
Magasság: ≤ 800 mm
Mélység: ≤ 350 mm
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1, 3R, 4X, 12
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 66, szakszerű szerelés esetén
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,22 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177602373
- ETIM 7.0
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Termékleírás
-
SZ SOROLÓKÉSZLET AX, KX, AE, KL-HEZ