- Cikkszám:
- DK 5301.437
- Termékleírás
- Meglevő ajtók kicseréléséhez. Hátsó ablakkal és 4-pontos rúdzárral. Az osztott kivitel a szekrények térben optimalizált felállítását teszi lehetővé a lehető legjobb hozzáférés mellett az egyes szekrénysorok közötti kis távolságok miatt.
- Anyag
- Keret: acéllemez
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
- Felület
- Porszórt
- Szín
- Keret: RAL 7035
VX komfortfogantyú, zsanérok: RAL 9005
- Egységcsomag
- Ajtó, függőlegesen osztott, komfortfogantyúval, profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár, jobbos
4 db 180°-os zsanér, ajtófelenként szerelt
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Szerelési utasítás
- 180°-os ajtónyitási szöghöz sorolás esetén 180°-os sorolózsanér szükséges
- Megjegyzés
- Ajtónyitás szöge szabadonálló telepítésnél max. 240°
- Ajtónyitás szöge sorolt telepítésnél max. 160°
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Használható
- Házípus: VX IT
Szélesség: = 800 mm
Magasság: = 2.000 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 33,2 kg
- EAN
- 4028177955035
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
-
VX IT Üvegajtó, acéllemez, függölegesen osztott, 800x2000 mm, RAL 7035