- Cikkszám:
- DK 5301.450
- Termékleírás
- Meglevő ajtók kicseréléséhez. A perforált lemezes részen a szabad terület kb. 85%.
- Anyag
- Keret: Extrudált alumíniumprofil
Szellőzőrács: acéllemez
Függőleges profil: eloxált alumínium
Vízszintes profil: festett alumínium
- Szín
- VX komfortfogantyú, zsanérok, vízszintes profil, szellőzőrács: RAL 9005
Függőleges profil: ezüst színű
- Egységcsomag
- Ajtó komfortfogantyúval profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár
3 db felszerelt 180°-os zsanér
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Szerelési utasítás
- 180°-os ajtónyitási szöghöz sorolás esetén 180°-os sorolózsanér szükséges
- Megjegyzés
- Ajtónyitás szöge szabadonálló telepítésnél max. 240°
- Ajtónyitás szöge sorolt telepítésnél max. 105°
- Használható
- Házípus: VX IT
Szélesség: = 600 mm
Magasság: = 2.200 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 10,8 kg
- EAN
- 4028177955066
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
-
VX IT Szellőzős ajtó, aluminium/acél, 600x2200 mm, RAL 9005