- Cikkszám:
- DK 5301.540
- Termékleírás
- Meglevő ajtók kicseréléséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- Ajtó: RAL 7035
VX Komfortfogantyú: RAL 9005
- Egységcsomag
- Ajtó komfortfogantyúval profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár
4 db 130°-os zsanér, belső
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Szerelési utasítás
- 180°-os ajtónyitási szöghöz sorolás esetén 180°-os sorolózsanér szükséges
- Megjegyzés
- Ajtónyitás szöge szabadonálló telepítésnél max. 165°
- Ajtónyitás szöge sorolt telepítésnél max. 110°
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Használható
- Házípus: VX IT
Szélesség: = 800 mm
Magasság: = 2.000 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 32,6 kg
- EAN
- 4028177955080
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
-
VX IT Acéllemez ajtó, zárt 800x2000 mm, RAL 7035